Jak złożyć aplikację

Pracownicy Danfoss z projekcją

Zobaczmy, czy pasujemy do siebie! Dowiedz się, jak aplikować, i zapoznaj się z listą dostępnych stanowisk.

Proces aplikacji – Kiedy aplikujesz

Od złożenia aplikacji do podpisania umowy: Tak to działa

Chcemy mieć pewność, że otrzymasz pracę najlepiej odpowiadającą Twoim kwalifikacjom, umiejętnościom i profilowi. Chcemy, aby Twoja kariera miała znaczenie dla Ciebie, Danfoss i całego świata – dlatego traktujemy proces zatrudnienia poważnie. Poniżej znajdziesz informacje na temat każdego etapu procesu.

Aplikacja

Proces selekcji rozpoczyna się w momencie otrzymania przez nas Twojej aplikacji. Proces opiera się na tych samych globalnych standardach, ale jest dostosowywany lokalnie. Po pierwsze, Twoje podanie jest rozpatrywane przez osobę rekrutującą, która zna zarówno zakres stanowiska, jak i dział Danfoss, który oferuje stanowisko. Jeśli osoba rekrutująca uzna, że Twój profil i kompetencje pasują do wymagań danego stanowiska, Twoja aplikacja zostanie przekazana do wglądu managerowi rekrutującemu.

Wskazówka: bardzo ważne, aby aplikacja i CV były dostosowane tak, aby jak najlepiej pasowały do danego stanowiska. Zwróć także uwagę na dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli manager rekrutujący uzna, że Twoja aplikacja spełnia wymagania dotyczące danego stanowiska, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.  Każda rozmowa jest prowadzona zgodnie z konkretnymi wymaganiami biznesowymi. Rozmowa kwalifikacyjna może obejmować rozmowę wideo lub telefoniczną, po której następuje co najmniej jedno spotkanie twarzą w twarz i testy oceniające. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej spotkasz się z managerem rekrutującym i być może z niektórymi ze swoich przyszłych współpracowników. My będziemy mieć możliwość poznać Cię, a Ty uzyskasz informacje, których potrzebujesz do podjęcia decyzji, czy Danfoss jest miejscem odpowiednim dla Ciebie.

Decyzja

Ostatni krok w procesie rekrutacji jest zgodny z lokalnymi zasadami oraz przepisami i może wymagać podania referencji lub sprawdzenia danych. Jeśli zdecydujemy, że powinniśmy włączyć Cię do naszego zespołu, to na podstawie lokalnych warunków uzgodnimy warunki Twojego zatrudnienia. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani na ostatnim etapie, zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, ale mogą być brani pod uwagę w przypadku innych procesów rekrutacyjnych.

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie wolne stanowiska są dostępne na naszej stronie portal pracy – aplikuj na dostępne stanowiska, które Cię interesują. Możesz łatwo aplikować, tworząc profil, który posiada szereg przydatnych funkcji, np. monitorowanie statusu Twojej aplikacji.  

Nie, przyjmujemy tylko zgłoszenia, które zostały złożone za pośrednictwem naszego internetowego procesu aplikacji.

Zalecamy, aby język, w którym aplikacja zostanie napisana, odpowiadał temu wykorzystywanemu na danym stanowisku. Pamiętaj, że przeglądamy każdą otrzymaną aplikację, dlatego w przypadku niektórych stanowisk można spodziewać się opóźnienia w odpowiedzi.

Tak. W ciągu 24 godzin od otrzymania Twojej aplikacji, wyślemy Ci e-mail wygenerowany z systemu, na podany przez Ciebie adres e-mail.

Odpowiadamy wszystkim kandydatom najszybciej, jak to tylko możliwe.

Nasz zespół rekrutacyjny skontaktuje się z Tobą w odpowiednim czasie, aby poinformować o postępie Twojej aplikacji. Możesz również monitorować zmiany w statusie swojej aplikacji, widoczne w Twoim profilu w sekcji Aplikacja o pracę.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy Danfoss oferuje praktyki w Twoim kraju, skorzystaj z wyszukiwania na naszej stronie portal pracy.

Wejdź na stronę strona kariery, aby zobaczyć, jak wygląda praca w Danfoss i jaki wpływ możesz wywrzeć na jeden z naszych obszarów zawodowych. Wszystkie dostępne oferty pracy możesz zawsze znaleźć na naszej stronie portal pracy. Możesz również utworzyć powiadomienie o ofertach pracy.

Zaloguj się na swoje konto, kliknij „Powiadomienie o ofertach pracy" w zakładce opcji. Kliknij zakładkę ,,Utwórz nowe powiadomienie o ofercie pracy” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

W każdej chwili możesz wycofać swoją aplikację.  Zaloguj się do swojego profilu, kliknij „Aplikacja o pracę”. Wybierz ofertę pracy i kliknij przycisk „Wycofaj aplikację”. Potwierdź swój wybór w wyskakującym okienku. Status Twojej aplikacji zostanie zmieniony.

Możesz ubiegać się o każde stanowisko w dowolnym kraju. Pamiętaj jednak, że w przypadku niektórych krajów wymagane jest posiadanie pozwolenia na pracę.

Nawet jeśli nie przyjęto Cię na jedno stanowisko, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o inne, do którego być może będziesz idealnie pasować. Cieszymy się z każdej Twojej aplikacji.

Kliknij „Zapomniałeś hasła?” na stronie logowania. Wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij. Otrzymasz wiadomość e-mail wygenerowaną przez system, aby zresetować hasło.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniamy prywatność Twoich danych osobowych,  odwiedź naszą stronę polityki prywatności kandydatów do pracy.

Jeśli dzisiaj nie udało Ci się znaleźć odpowiedniej pracy, to najlepiej zarejestruj swój profil przez , przyłączając się do naszej społeczności talentów.

W Danfoss chcemy stworzyć kulturę pracy wysoce wydajnych i zróżnicowanych zespołów, działających w otwartym środowisku, które sprzyja upodmiotowieniu, kreatywności i szacunkowi. Innowacyjność i doskonałe wyniki napędzane przez różne środowiska, osobowości, umiejętności i perspektywy stanowią odzwierciedlenie osób, które dbają o siebie nawzajem i traktują się sprawiedliwie. Przeczytaj więcej o naszych ludziach i kulturze.

Dołączając do naszego wysoce wydajnego i zróżnicowanego zespołu, staniesz się częścią kultury, która ceni sobie innowacyjność i indywidualny wkład. Przeczytaj więcej o tym, dlaczego warto do nas dołączyć.

Chcesz poznać nas lepiej? W takim razie musisz poznać naszych pracowników z zespołów z całego świata! Dzięki poniższym historiom poznasz pracowników z różnych obszarów biznesowych i dowiesz się, w jaki sposób każdego dnia wywierają wpływ wraz z Danfoss. Dowiedz się, dlaczego dołączyli do firmy, co lubią w swojej pracy i jak działają na rzecz przyszłości już dziś.